VISIÓN GENERAL
Redes transmisión distribución
Transmisión y distribución
Las soluciones de cable de Prysmian forman parte integral de las redes eléctricas en todo el mundo.
Ayudamos a los grandes Operadores de Sistema se Transmisión (TSOs, por sus siglas en inglés) y de servicios a desarrollar redes de distribución y de transmisión de electricidad. Somos incomparables en nuestras capacidades generales de fabricación e instalación y tenemos un compromiso inquebrantable con I+D. Proyectamos, producimos e instalamos sistemas de cables submarinos y subterráneos de alta y extra alta tensión, suministrando componentes de red, ingeniería de valor agregado, así como sistemas y servicios de mantenimiento y monitorización. De la misma forma, proyectamos y producimos cables de baja y media tensión para uso en redes de distribución.
Un Líder en Innovación
Prysmian es líder en innovación en sistemas de cables subterráneos y submarinos de alta tensión. Para el transporte subterráneo de energía, hemos diseñado nuevos sistemas de cables HVDC ±525 kV, calificados con aislamiento P-Laser y XLPE, con mayor capacidad de tensión y con grandes secciones de conductores para proporcionar soluciones técnicas idóneas para soluciones más eficientes, fiables y ecológicas. . Transmisión de potencia amigable a largas distancias.
Además, nuestros laboratorios de Investigación y Desarrollo han creado un cable submarino con un nuevo blindaje sintético que puede ser hasta un 50% más ligero que otros, permitiendo a Prysmian realizar instalaciones ultraprofundas o de hasta 3.000 metros en ecosistemas marinos que antes se consideraban imposibles.
Excelencia y ejecución de los proyectos
Somos pioneros en la entrega de proyectos de cables.
Nuestro sólido y efectivo abordaje a la gestión de proyectos es incomparable, maximizando las capacidades y las competencias de nuestros equipos y profesionales calificados en combinación con las amplias capacidades de producción y equipos de instalación del Grupo.
Ofrecemos servicios de llave en mano para interconectores de alta potencia para grandes parques eólicos marinos.
Desde aguas poco profundas hasta profundidades de 2.000 m y superiores, nuestra flota de buques cableros – Giulio Verne, Cable Enterprise, Ulisse y Leonardo da Vinci – nos permiten instalar cables submarinos en todo el mundo.
Combinamos tanto una amplia experiencia que es importante en este sector, como las soluciones pioneras para entender los enlaces submarinos que nuestros clientes necesitan.