CERTIFICACIONES DE PRODUCTO
Nuestros cables se fabrican de acuerdo con las normas y reglamentos aplicables en las especificaciones de cada Producto. Nuestros estándares cumplen con las normas ANSI, UL, ASTM, IEC, NBR, ICEA y FAA.
Nuestros productos han sido instalados en innumerables proyectos eléctricos, urbanísticos e industriales en Colombia, así como también en redes de distribución y transmisión de energía en varios países del continente.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conductores de Cobre Desnudo
Conductores de cobre desnudo, suave, semiduro y duro. Cableado concéntrico – cobre suave.
Conductores de Cobre y Aluminio Aislado
Alambres y Cables de cobre y aluminio serie 8000, aislados en material termoplástico, 600 V, tipos TW, THW, THHW, THHW-LS y THHN/THWN, THHN/THWN-2
Conductores de Cobre Flexible
Cables TERMOFLEX, multiconductores de cobre suave flexibles: CPE-SPT, encauchetado ST-P