prysmian.skip_to_main_content
arrow-right angle-down-sx angle-down-dx menu-hamburger search YouTube Facebook Twitter Twitter Instagram LinkedIn Flickr Scribd Xing arrow-right arrow-right download-gradient download-nocolor download-white download-black goto-gradient goto-nocolor goto-white goto-black Facebook YouTube Twitter X Linkedin Instagram Flickr Scribd TikTok Share Share Play video Play video Select Pick a choice Search Menu filter-ongoing filter-complete
[TWIG: TODO] IR/CI PRIVACY DISCLAIMER BLOCK BODY
prysmian.accept REGRESA
Prysmian Group Prysmian Group
ECUADOR

prysmian.choose_country

  • Europe

    Europe

    • Austria
    • Czech Republic
    • Denmark
    • Finland
    • France
    • Germany
    • Hungary
    • Italy
    • Norway
    • Poland
    • Romania
    • Russia
    • Slovakia
    • Spain
    • Portugal
    • Sweden
    • The Netherlands
    • Turkey
    • United Kingdom
    • Baltics
  • America

    America

    • North America
  • LATAM

    LATAM

    • Argentina
    • Brazil
    • Chile
    • Colombia
    • Ecuador
    • Perù
    • Mexico
    • Central America & Caribbean
  • Asia Pacific

    Asia Pacific

    • ASEAN
    • Australia
    • China
    • Middle East
    • India
  • Africa

    Africa

    • Africa
  • es

Buscar

close
breadcrumb trails: 2

Ruta de navegación

  1. Inicio
  2. Cable para datos
  • Compañía
    • Compañía
    • Gobernanza financiera
    • Nuestro negocio
    • Presencia global
    • Presencia Local
    • La Historia Del Grupo
      • La Historia Del Grupo
      • Historia de General Cable
      • Historia Local
    • Ética e Integridad
      • Ética e Integridad
      • Derechos Humanos
      • Teléfono de asistencia
    • Nuestras Marcas
    • Misión, Visión y Valores
    • Operaciones
  • Fichas Técnicas
  • Folletos y Catálogos
  • Certificados
  • Markets
  • Energia Renovable
  • Personas y Carreras
  • Insight
  • Sostenibilidad
  • Medios de Comunicaciòn
  • Ética e Integridad
  • Contáctenos
Missing block: prysmian_extra_service_menu
Prysmian Group Prysmian Group
  • es
close
  • Compañíachevron_right
    • chevron_left

      Compañía

      discover more
    • Gobernanza financiera
    • Nuestro negocio
    • Presencia global
    • Presencia Local
    • La Historia Del Grupochevron_right
      • chevron_left

        La Historia Del Grupo

        discover more
      • Historia de General Cable
      • Historia Local
    • Ética e Integridadchevron_right
      • chevron_left

        Ética e Integridad

        discover more
      • Derechos Humanos
      • Teléfono de asistencia
    • Nuestras Marcas
    • Misión, Visión y Valores
    • Operaciones
  • Fichas Técnicas
  • Folletos y Catálogos
  • Certificados
  • Markets
  • Energia Renovable
  • Personas y Carreras
  • Insight

  • Sostenibilidad
  • Medios de Comunicaciòn
  • Ética e Integridad
  • Contáctenos
Missing block: prysmian_extra_service_menu_mobile
breadcrumb trails: 2

Ruta de navegación

  1. Inicio
  2. Cable para datos
TGP/TC-ER Multiconductor
 

Cable para datos

EZ LAN Categoría 5e

Normas

  • ANSI / TIA 568.C-2 
  • IEC 61156

Aplicaciones

  • Cable para instalación interna. Cableado estructurado, en redes LAN para oficinas, residencias y/o industrias. Pueden ser conectorizados y con posibilidad de trabajar en los principales protocolos como ATM, Token Ring Ethernet, 100BASE-T (100Mbps) y 1000BASE-T (1Gbps).

Construcción

  • Construido a partir de alambre de cobre sólido electrolítico 100 % puro, aislamiento en polietileno de alta densidad (PEAD). Sus conductores están trenzados a pares. Cubierta externa en PVC retardante a la llama. Disponibles en colores blanco y gris, azul bajo pedido.

Características

  • Resistencia óhmica (20°C): 9,38 máx Ω/100 m 
  • Desbalance resistivo: 2 máx % 
  • Radio mínimo de curvatura: Sin tensión 4 mm x diámetro externo del cable. Con tensión 8 mm x diámetro externo del cable. 
  • Retardante a la llama.
TGP/TC-ER Multiconductor

Haz clic para ampliar 

Desbloquea el poder de Cable App! 

CableApp es la aplicación profesional de Prysmian para el cálculo y selección de conductores eléctricos. Localiza fácilmente a tu distribuidor más cercano, accede a la información técnica de los cables y mucho más. 
    

Descarga Cable App 

Descargar Ficha Técnica Descargar Certificado Enviar Enviar 
Prysmian Group
extra logos: 0
  • Prysmian on YouTube
  • Prysmian on Facebook
  • Prysmian on Twitter
  • Prysmian on Instagram
  • Prysmian on Linkedin

Footer menu - Prysmian

  • Compañía
  • Mercados
  • Centro de Productos
  • Personas y Carreras
  • Insight
  • Política de Gestión Integrada
  • share price € - prysmian.milano,

Footer bottom menu - Prysmian

Mapa Web Información Legal Poltica de Privacidad Política de Cookies
Copyright © 2025 All rights reserved

Este sitio web utiliza técnicas y conocimientos técnicos. Cookies de terceros con finalidad analítica.
Si quieres saber más sobre nuestras cookies haga clic aquí. Al cerrar este banner o continuar navegando en el sitio web, usted acepta el uso de cookies.
Si desea retirar su consentimiento o bloquear las cookies, siga la instrucción

Haga Clic Aquí

Gallery