prysmian.skip_to_main_content
arrow-right angle-down-sx angle-down-dx menu-hamburger search YouTube Facebook Twitter Twitter Instagram LinkedIn Flickr Scribd Xing arrow-right arrow-right download-gradient download-nocolor download-white download-black goto-gradient goto-nocolor goto-white goto-black Facebook YouTube Twitter X Linkedin Instagram Flickr Scribd TikTok Share Share Play video Play video Select Pick a choice Search Menu filter-ongoing filter-complete
[TWIG: TODO] IR/CI PRIVACY DISCLAIMER BLOCK BODY
prysmian.accept REGRESA
Prysmian Group Prysmian Group
ECUADOR

prysmian.choose_country

  • Europe

    Europe

    • Austria
    • Czech Republic
    • Denmark
    • Finland
    • France
    • Germany
    • Hungary
    • Italy
    • Norway
    • Poland
    • Romania
    • Russia
    • Slovakia
    • Spain
    • Portugal
    • Sweden
    • The Netherlands
    • Turkey
    • United Kingdom
    • Baltics
  • America

    America

    • North America
  • LATAM

    LATAM

    • Argentina
    • Brazil
    • Chile
    • Colombia
    • Ecuador
    • Perù
    • Mexico
    • Central America & Caribbean
  • Asia Pacific

    Asia Pacific

    • ASEAN
    • Australia
    • China
    • Middle East
    • India
  • Africa

    Africa

    • Africa
  • es

Buscar

close
breadcrumb trails: 2

Ruta de navegación

  1. Inicio
  2. Alambres y cables de cobre
  • Compañía
    • Compañía
    • Gobernanza financiera
    • Nuestro negocio
    • Presencia global
    • Presencia Local
    • La Historia Del Grupo
      • La Historia Del Grupo
      • Historia de General Cable
      • Historia Local
    • Ética e Integridad
      • Ética e Integridad
      • Derechos Humanos
      • Teléfono de asistencia
    • Nuestras Marcas
    • Misión, Visión y Valores
    • Operaciones
  • Fichas Técnicas
  • Folletos y Catálogos
  • Certificados
  • Markets
  • Energia Renovable
  • Personas y Carreras
  • Insight
  • Sostenibilidad
  • Medios de Comunicaciòn
  • Ética e Integridad
  • Contáctenos
Missing block: prysmian_extra_service_menu
Prysmian Group Prysmian Group
  • es
close
  • Compañíachevron_right
    • chevron_left

      Compañía

      discover more
    • Gobernanza financiera
    • Nuestro negocio
    • Presencia global
    • Presencia Local
    • La Historia Del Grupochevron_right
      • chevron_left

        La Historia Del Grupo

        discover more
      • Historia de General Cable
      • Historia Local
    • Ética e Integridadchevron_right
      • chevron_left

        Ética e Integridad

        discover more
      • Derechos Humanos
      • Teléfono de asistencia
    • Nuestras Marcas
    • Misión, Visión y Valores
    • Operaciones
  • Fichas Técnicas
  • Folletos y Catálogos
  • Certificados
  • Markets
  • Energia Renovable
  • Personas y Carreras
  • Insight

  • Sostenibilidad
  • Medios de Comunicaciòn
  • Ética e Integridad
  • Contáctenos
Missing block: prysmian_extra_service_menu_mobile
breadcrumb trails: 2

Ruta de navegación

  1. Inicio
  2. Alambres y cables de cobre
TGP/TC-ER Multiconductor
 

Alambres y cables de cobre

THHN/THWN-2 (600V - 90ºC)

Especificaciones Estándar

  • NTC 1332, UL 83, para THWN-2 
  • UL 66 para TFFN 
  • NTC 5998, UL 1063 (MTW) 
  • UL 758 (AWM) 
  • RETIE

Aplicaciones

  • Se usa en instalaciones eléctricas de fuerza, control y alumbrados en interiores o exteriores de tipo residencial, comercial e industrial. Pueden instalarse en ductos y canalizaciones, en sitios secos y mojados, circuitos ramales, alimentadores y de entrada o acometida.

Construcción

  • Conductor de Cobre (blando, sólido, cableado concéntricamente o unidireccional combinado - UDC), aislado con PVC para 90ºC, con chaqueta de poliamida.

Características

  • Tensión máxima de operación: 600V. 
  • Temperatura máxima de operación: 90ºC, en ambiente seco o mojado. 
  • Resistente a la humedad, al calor, abrasión, elementos químicos, aceites y gasolina. Retardante a la llama. 
  • Disponibles con Tecnología Extradeslizante XD desde el calibre 8 AWG hasta 2 AWG

Normas

  • NTC 1332 
  • UL 83 
  • ASTM B8, B787, B902 
  • NTE INEN 2345

Reglamento

  • Retie

 

Capacidad de corriente permitida en conductores aislados no más de tres conductores que transportan corriente en canalización, cable o tierra (directamente enterrados) con base en una temperatura ambiente de 30ºC de acuerdo a la norma NEC 2020, tabla 310-16 y al artículo 110-14 literal c. 

**Capacidad de corriente permisible de conductores sencillos aislados para 0 a 2000V nominales al aire libre temperatura ambiente de 30°C de acuerdo a la norma NEC 2020, Tabla 310-17. 

Otras configuraciones, calibres y/o colores se hacen por pedido especial

 

TGP/TC-ER Multiconductor

 

 

 

 

Desbloquea el poder del cable y domina la energía del futuro como un Pro  

La energía evoluciona y tu conocimiento también. Con CableApp, elige los conductores adecuados con precisión. Con PrysmianPro, domina la transición energética y sus aplicaciones. Dos herramientas, un solo objetivo: llevarte más lejos en el mundo eléctrico.  
    

Descarga Cable App          Regístrate en PrysmianPro 

  • Compartir ▼
    • whatsapp
    • facebook 

Descargar Ficha Técnica Descargar Certificado Cotiza ahora 

También te puede interesar...

Cinta i10

Producto 1

Cinta P42

Producto 2

Terminales

terminales
Prysmian Group
extra logos: 0
  • Prysmian on YouTube
  • Prysmian on Facebook
  • Prysmian on Twitter
  • Prysmian on Instagram
  • Prysmian on Linkedin

Footer menu - Prysmian

  • Compañía
  • Mercados
  • Centro de Productos
  • Personas y Carreras
  • Insight
  • Política de Gestión Integrada
  • share price € - prysmian.milano,

Footer bottom menu - Prysmian

Mapa Web Información Legal Poltica de Privacidad Política de Cookies
Copyright © 2025 All rights reserved

Este sitio web utiliza técnicas y conocimientos técnicos. Cookies de terceros con finalidad analítica.
Si quieres saber más sobre nuestras cookies haga clic aquí. Al cerrar este banner o continuar navegando en el sitio web, usted acepta el uso de cookies.
Si desea retirar su consentimiento o bloquear las cookies, siga la instrucción

Haga Clic Aquí

Gallery